IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
H
Dimensioni
0
Versione 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M8x1
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
43
Controdado
con controdado
Corsa S
4
D2
18
F x 30°
1
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
21
L2
18
SW
13

Descrizione

Materiale

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.



Impugnatura a fungo 1.4305.

Versione
Boccola filettata grezza.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo tornita finemente.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Nota
Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche