IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
F
Dimensioni
4
Versione 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
62
Classe di resistenza
5.8
Controdado
con controdado
Corsa S
10
D2
M8
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
34
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
SW1
22
SW2
30

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. Sui perni filettati sporgenti possono essere montate impugnature speciali. Inoltre, la spina di posizionamento può essere azionata automaticamente (a comando programmabile), ad esempio con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure può essere comandata a distanza tramite cavetti Bowden.

Materiale

Modello in acciaio:

corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.



Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305


Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche