IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
9
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
passivata blu
Superficie corpo base
non temprato
D1=Filettatura
M8
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
54
A
19
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Coppia di serraggio max. Nm
4,5
Corsa S
12
D2
3
F x 30°
0,9
Forza elastica fine F2 ca. N
13,5
Forza elastica inizio F1 ca. N
3,5
L1
27
L2
42
L3
24
SW1
8
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
passivato blu.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche