{"product":{"productId":"agid.2546","price":10.64,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.4 D1=M16,FORMA:C, CON INCAVO D'ARRESTO SENZACCIAIO, PASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
con incavo d'arresto
acciaio
passivata blu
non temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
Unità di vendita
10,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
4
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
passivata blu
Superficie
corpo base
non temprato
D1=Filettatura
M16
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
102,5
A
33
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Coppia
di serraggio
max. Nm
42
Corsa
S
25
D2
4,7
F x 30°
1,6
Forza elastica
fine
F2 ca. N
23
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
4
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
SW1
16
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
passivato blu.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.