{"product":{"productId":"agid.2546","price":5.82,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.1 D1=M06,FORMA:C, CON INCAVO D'ARRESTO SENZACCIAIO, PASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
con incavo d'arresto
acciaio
passivata blu
non temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
Unità di vendita
5,82 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
1
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
passivata blu
Superficie
corpo base
non temprato
D1=Filettatura
M6
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
41,5
A
16
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Coppia
di serraggio
max. Nm
1,6
Corsa
S
9,5
D2
2,3
F x 30°
0,7
Forza elastica
fine
F2 ca. N
10
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
3
L1
20
L2
32
L3
17
SW1
6
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
passivato blu.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.