{"product":{"productId":"agid.19843","price":14.24,"name":"SPINA DI POSIZIONE ANELLO DI MARCATURADI.2 D1=M12X1,5, D=6, FORMA:B SENZAINCAVO D'ARRESTO CON CONTRODADO,ACCIAIO TEMPRATO, COMP:RESINATERMOPLASTICA"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- La marcatura di serraggio serve come ausilio visivo per la posizione di blocco desiderata
Unità di vendita
14,24 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
B
Dimensioni
2
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
with marker ring
Tipo di prodotto
con marcatura di bloccaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Superficie
corpo base
temprato
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
51,7
Controdado
con controdado
Corsa
S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se la marcatura di bloccaggio è visibile, la spina è completamente sbloccata o in posizione di bloccaggio parziale.
Se la marcatura di bloccaggio è visibile, la spina è completamente sbloccata o in posizione di bloccaggio parziale.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Marcatura di bloccaggio in alluminio.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Marcatura di bloccaggio in alluminio.
Versione
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Marcatura di bloccaggio anodizzata rossa.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Marcatura di bloccaggio anodizzata rossa.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Anello di marcatura
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.