Spina Di Posizione
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Maniglia ergonomica
- Materiale: acciaio o acciaio inox
7,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina Di Posizione
Forma
A
Dimensioni
2
Ausführung 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
con impugnatura a T
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
poliammide
Colore componenti
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.0715
D1=Filettatura
M12X1,5
D=Diametro del perno
6
F1=Spinta iniziale della molla
6
F2=Spinta finale della molla c
14
L=Lunghezza
58
S=Corsa
6
A
50
B
15,5
Controdado
senza controdado
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio 1.0718.
Corpo filettato 1.0718.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a T in resina termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio 1.0718.
Corpo filettato 1.0718.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a T in resina termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le impugnature a T ergonomiche permettono una manipolazione facile con poco sforzo.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.