IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
D
Dimensioni
1
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
Eco
Tipo di prodotto
versione corta
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
non temprato
D1=Filettatura
M10
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
34,5
Controdado
con controdado
Coppia di serraggio max. Nm
7
Corsa S
5
D2
21
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
8
L2
7
SW1
13
SW2
17
Tipo di forma
con incavo d'arresto, con controdado

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Grazie al frenafiletto è possibile definire con precisione la profondità di montaggio sui componenti presenti, evitando così l'utilizzo di battute.

Le spine di posizione con filetto standard e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Per molte applicazioni, tuttavia, questo livello di precisione è sufficiente. Le minori tolleranze di fabbricazione rendono inoltre i prodotti meno sensibili agli errori di allineamento che possono verificarsi durante l'allineamento delle spine di posizione nel foro della controparte.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio 1.4305.



Versione in acciaio inox:

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.


Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Nota
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche