{"product":{"productId":"agid.18172","price":14.65,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.2 D1=M12X1,5,D=6, FORMA:B CON CONTRODADO, ACCIAIOINOX TEMPRATO, COMP:POLIAMMIDE ROSSORAL3020"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio inox
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Maniglia ergonomica
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
14,65 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
B
Dimensioni
2
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con impugnatura a T
Tipo di prodotto
con impugnatura a T
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
poliammide
COMP
rosso traffico RAL 3020
Superficie
corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
58
A
50
B
15,5
Controdado
con controdado
Corsa
S
6
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
La protezione antitorsione assicura che la posizione del perno rispetto al corpo non cambi. Lo smusso d'avvio consente uno sgancio automatico del perno tramite forze trasversali unilaterali. Allentando la vite fino alla marcatura sul perno, lo smusso d'avvio può essere ruotato a intervalli di 60°.
La protezione antitorsione assicura che la posizione del perno rispetto al corpo non cambi. Lo smusso d'avvio consente uno sgancio automatico del perno tramite forze trasversali unilaterali. Allentando la vite fino alla marcatura sul perno, lo smusso d'avvio può essere ruotato a intervalli di 60°.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a T in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Impugnatura a T grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Impugnatura a T grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.