IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
CP
Dimensioni
9
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
versione corta
Tipo di prodotto
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura
M6x0,75
D=Diametro del perno
3
L=Lunghezza
25,5
Controdado
senza controdado
Corsa S
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Forza elastica fine F2 ca. N
10
Forza elastica inizio F1 ca. N
4
L1
6
L2
5
SW1
8
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.

Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.


Versione in acciaio inox:

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.


Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Frenafiletto in poliammide.

Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Nota
Il frenafiletto è un rivestimento bloccante in poliammide, applicato su punti specifici del filetto (a macchia).
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche