{"product":{"productId":"agid.34218","price":0.69,"name":"ANELLO DISTANZIATORE, D=12, D1=17, L=2,ACCIAIO INOX 1.4305 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Anello distanziatore
acciaio inox
grezzo
- Accessori per perni di arresto
- Impostazione della distanza ottimale
Unità di vendita
0,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Anello distanziatore
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Diametro esterno
17
D=Diametro perno di bloccaggio
12
L=Altezza
2
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305 o 1.4404.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con gli anelli distanziatori è possibile adattare le lunghezze di filettatura delle spine di posizionamento alla lunghezza di avvitamento (spessore parete) delle applicazioni.
Nota disegno
1) Spina di posizionamento
2) Anello distanziatore
2) Anello distanziatore
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.