IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola
Dimensioni
4
Versione 1
Conico
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
17
D=Diametro perno di bloccaggio
10
L
11,5

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4034.

Versione
Modello in acciaio inox:
brunito, temprato e rettificato
Modello in acciaio inox:
temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Bussola compatibile con la spina di posizionamento Premium con perno di bloccaggio conico 03089.
Montaggio
Per aumentare la precisione della coassialità, gli alloggiamenti delle bussole e della spina di posizionamento Premium possono essere prodotti insieme.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche