{"product":{"productId":"agid.16469","price":11.86,"name":"BUSSOLA CONICO DI.3 D1=13,5, D=8,ACCIAIO TEMPRATO, RETTIFICATO E B"},"currency":"EUR"}
Bussola
Conico
acciaio
temprato, rettificato e brunito
- Accessori per spine di posizione con perno di bloccaggio conico
- Elevata precisione
Unità di vendita
11,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola
Dimensioni
3
Versione 1
Conico
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
13,5
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L
9,5
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4034.
Versione
Modello in acciaio inox:
brunito, temprato e rettificato
Modello in acciaio inox:
temprato, rettificato e non trattato.
brunito, temprato e rettificato
Modello in acciaio inox:
temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Bussola compatibile con la spina di posizionamento Premium con perno di bloccaggio conico 03089.
Montaggio
Per aumentare la precisione della coassialità, gli alloggiamenti delle bussole e della spina di posizionamento Premium possono essere prodotti insieme.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.