{"product":{"productId":"agid.16471","price":12.74,"name":"BUSSOLA CILINDRICO DI.1 D1=8, D=5,ACCIAIO INOX TEMPRATO, RETTIFICATO E N"},"currency":"EUR"}
Bussola
cilindrico
acciaio inox
temprato, rettificato e non trattato
- Accessori per spine di posizione con perno di bloccaggio cilindrico
- Elevata precisione
Unità di vendita
12,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola
Dimensioni
1
Versione 1
cilindrico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato, rettificato e non trattato
D1=Filettatura
8
D=Diametro perno di bloccaggio
5
L
6
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4034.
Versione
Modello in acciaio inox:
brunito, temprato e rettificato
Modello in acciaio inox:
temprato, rettificato e non trattato.
brunito, temprato e rettificato
Modello in acciaio inox:
temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Bussola compatibile con la spina di posizionamento Premium con perno cilindrico 03089.
Montaggio
Per aumentare la precisione della coassialità, gli alloggiamenti delle bussole e della spina di posizionamento possono essere prodotti insieme.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.