IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
2
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
versione corta
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
41,7
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Corsa S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
14
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
10
L2
8
SW1
14

Descrizione

Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.


Versione in acciaio inox:

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.


Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche