{"product":{"productId":"agid.2533","price":16.46,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.4 D1=M20X1,5,D=10, FORMA:B SENZA INCAVO D'ARRESTOCON CONTRODADO, VERSIONE CORTA, ACCIAIOTEMPRATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICAROSSO RAL3020"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Ideale per spazi ristretti
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
16,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
B
Dimensioni
4
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
versione corta
Tipo di prodotto
versione corta
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
rosso traffico RAL 3020
Superficie
corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
61
Classe di resistenza
5.8
Controdado
con controdado
Corsa
S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
32
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
15
L2
12
SW1
22
SW2
30
Descrizione
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.