IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione premium
Forma
B
Dimensioni
3
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con perno di bloccaggio conico
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
68
Classe di resistenza
5.8
Controdado
con controdado
Corsa S
8
D2
33
D3
13,5
D4
11
D5
11 -0,01/-0,03
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
H2
7
L1
26
L2
10
L3
23
L4
4
SW1
19
SW2
24

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma D.

Le spine di posizione premium sono caratterizzate da requisiti di produzione più elevati della spina di posizione e del corpo filettato. Inoltre, al corpo filettato è stata aggiunta una funzione di centratura che può essere utilizzata per aumentare la precisione di posizionamento.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.


Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4034.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Montaggio
Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.
Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Bussola compatibile conica 03089.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche