{"product":{"productId":"agid.20499","price":16.56,"name":"SPINA DI POSIZIONE CON MECCANISMO DICHIUSURA DI.2 M12X1,5, D=6, FORMA:BSENZA INCAVO D'ARRESTO CO, ACCIAIOTEMPRATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICA ONERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
- Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Unità di vendita
16,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
B
Dimensioni
2
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con meccanismo di chiusura
Tipo di prodotto
con meccanismo di chiusura
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
temprato
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
55,5
Controdado
con controdado
Corsa
S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Forza di ripristino
N
4-12
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, con controdado
Descrizione
Materiale
Esecuzione in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.
Pulsante di sblocco in resina termoplastica rossa.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.