{"product":{"productId":"agid.35658","price":20.21,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.3 D1=M16X1,5,D=8, FORMA:A SENZA INCAVO D'ARRESTO,SENZA CONTRODADO, CON PERNO DIBLOCCAGGIO LU, ACCIAIO INOX NONTEMPRATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio inox
non temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
20,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
3
Versione 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
con perno di bloccaggio lungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
72
Controdado
senza controdado
Corsa
S
12
D2
33
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
45
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare il salto all'indietro del perno di bloccaggio, si raccomandano la forme C e/o D.
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.