{"product":{"productId":"agid.18962","price":24.46,"name":"SPINA DI POSIZIONE VERSIONE CORTA CONFRENAFILETTO DI.3 M16X1,5, D=8,FORMA:CP CON INCAVO D'ARRESTO SENZ,ACCIAIO INOX NON TEMPRATO, COMP:RESINATERMOPLASTICA O NERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
con incavo d'arresto
acciaio inox
non temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Tramite il frenafiletto è possibile determinare la profondità di montaggio
- Ideale per spazi ristretti
Unità di vendita
24,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
CP
Dimensioni
3
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
versione corta
Tipo di prodotto
con frenafiletto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
54
Controdado
senza controdado
Corsa
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
28
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
14
L1
12
L2
10
SW1
19
Tipo di forma
con incavo d'arresto, senza controdado
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.
Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Frenafiletto blu.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Frenafiletto blu.
Nota
Il frenafiletto è un rivestimento bloccante in poliammide, applicato su punti specifici del filetto (a macchia).
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.