{"product":{"productId":"agid.2533","price":33.58,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.4 D1=M20X1,5,D=10, FORMA:A SENZA INCAVO D'ARRESTOSENZA CONTRODADO, VERSIONE CORTA,ACCIAIO INOX NON TEMPRATO, COMP:RESINATERMOPLASTICA ROSSO RAL3020"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio inox
non temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Ideale per spazi ristretti
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
33,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
4
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
versione corta
Tipo di prodotto
versione corta
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
rosso traffico RAL 3020
Superficie
corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
61
Controdado
senza controdado
Corsa
S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
32
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
15
L2
12
SW1
22
Descrizione
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.