IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
0
Versione 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
versione corta
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M8x1
D=Diametro del perno
4
L=Lunghezza
29,5
Controdado
senza controdado
Corsa S
4
D2
18
F x 30°
1
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
4
L1
6
L2
6
SW1
10

Descrizione

Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.


Versione in acciaio inox:

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.


Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche