{"product":{"productId":"agid.20499","price":16.86,"name":"SPINA DI POSIZIONE CON MECCANISMO DICHIUSURA DI.3 M16X1,5, D=8, FORMA:ASENZA INCAVO D'ARRESTO SE, ACCIAIOTEMPRATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICA ONERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
- Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Unità di vendita
16,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
3
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con meccanismo di chiusura
Tipo di prodotto
con meccanismo di chiusura
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
temprato
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
76
Controdado
senza controdado
Corsa
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Forza di ripristino
N
10-20
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, senza controdado
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Il bloccaggio avviene tramite l’azionamento del pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Il bloccaggio avviene tramite l’azionamento del pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Pulsante di sblocco rosso.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Pulsante di sblocco rosso.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.