IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
3
Versione 2
con spina antitorsione
Tipo di prodotto
con smusso
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Corpo base
brunito
COMP
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M16
D=Diametro perno di bloccaggio
8
Classe di resistenza
5.8
Corsa S
6
D2
33
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
20
L
66
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.

La protezione antitorsione assicura che la posizione del perno rispetto al corpo non cambi. Lo smusso d'avvio consente uno sgancio automatico del perno tramite forze trasversali unilaterali. Allentando la vite fino alla marcatura sul perno, lo smusso d'avvio può essere ruotato a intervalli di 60°.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.


Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4034.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Montaggio
L'allentamento della vite avviene tramite chiave esagonale.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Anello di marcatura
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche