{"product":{"productId":"agid.2520","price":139.61,"name":"FINECORSA PEZZO DI.150 ALLUMINIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Finecorsa pezzo
alluminio
- Morsetto snodato in alluminio ad alta resistenza
- Strumento per il posizionamento su macchinari di lavorazione o per lavori di montaggio
- Regolazione continua e rapida su 5 assi
Unità di vendita
139,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Finecorsa pezzo
Dimensioni
150
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Descrizione
Materiale
Morsetto snodato in alluminio ad alta resistenza.
Perno per cerniera, disco di supporto e barra d'arresto in acciaio.
Perno per cerniera, disco di supporto e barra d'arresto in acciaio.
Versione
Morsetto snodato anodizzata blu e nero.
Perno, disco di supporto e barra d'arresto in acciaio brunito.
Perno, disco di supporto e barra d'arresto in acciaio brunito.
Nota
La battuta articolata 5D serve tra le altre cose come strumento versatile per il posizionamento su macchinari di lavorazione o per lavori di montaggio. È regolabile rapidamente e in modo flessibile
su 5 assi.
Consegna completa di tasselli a T M8x12 e chiave per testa esagonale.
su 5 assi.
Consegna completa di tasselli a T M8x12 e chiave per testa esagonale.
Su richiesta
Elemento di collegamento per la combinazione di più battute 5D.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.