{"product":{"productId":"agid.20217","price":3.9,"name":"VITE DI ARRESTO D=M10X35, SW=17,FORMA:A PIANO, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite di arresto
acciaio
- Superficie d'arresto liscia
- Con controdado
Unità di vendita
3,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di arresto
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
35
K
6
SW
17
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Classe di resistenza 10.9.
Classe di resistenza 10.9.
Versione
Vite di arresto brunita.
Dado zincato.
Dado zincato.
Nota
Vite di arresto dimensione M3 disponibile solo nella classe di resistenza 8.8.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.