IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di arresto
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
25
K
3,8
SW
10
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Classe di resistenza 10.9.
Versione
Vite di arresto brunita.
Dado zincato.
Nota
Vite di arresto dimensione M3 disponibile solo nella classe di resistenza 8.8.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche