IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Asta di arresto
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M16
SW=Apertura chiave
17
A
130
D1
12
L
26
L1
3
N
10
R
7,5
T
17

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito. Superficie sferica temprata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche