{"product":{"productId":"agid.2517","price":36.81,"name":"ASTA DI ARRESTO D=M08 ACCIAIO, SW=10"},"currency":"EUR"}
Asta di arresto
acciaio
- Battuta per pezzi da lavorare e componenti
- Battuta regolabile in modo flessibile tramite la filettatura
- Superficie sferica temprata
Unità di vendita
36,81 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Asta di arresto
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M8
SW=Apertura chiave
10
A
65
D1
6
L
14
L1
1,5
N
6
R
3,75
T
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito. Superficie sferica temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.