IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Asta di arresto
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M6
SW=Apertura chiave
7
A
50
D1
4
L
10
L1
1,5
N
4
R
2,5
T
7

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito. Superficie sferica temprata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche