IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Battuta a vite
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza
80
B=Altezza
112
F=Vite
M16
C
96
D
80
E
24

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche