IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Battuta a vite
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza
30
B=Altezza
44
F=Vite
M6
C
37
D
30
E
10

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche