IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Arresto a morsetto
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio automatico
Colore Corpo base
anodizzato naturale
COMP
passivata blu
D1=Filettatura
M6
D=Diametro esterno
40
H1=Altezza
40
D2
32
H
60
L
7
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Corpo base in alluminio. Componenti metallici in acciaio.
Componenti in plastica PA6.
Versione
Corpo base anodizzato naturale.
Componenti in metallo passivati blu.
Nota
Battuta scorrevole per sistemi profilati tipo B, tipo I e cave a T secondo DIN 650. Il bloccaggio avviene ruotando il pomello a lobi. Il gambo filettato a molla garantisce un facile scorrimento quando si allenta la battuta senza deformare il tassello.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche