IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Battuta eccentrica
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
36
H=Altezza
25
A
12
A1
5,5
D1
13,5
D2
20
D3
4
H1
13

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche