IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Battuta eccentrica
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
32
H=Altezza
20
A
10
A1
4,5
D1
11
D2
18
D3
4
H1
11

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche