{"product":{"productId":"agid.2502","price":16.18,"name":"BATTUTA ECCENTRICA D=25 H=16 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Battuta eccentrica
acciaio da bonifica
- Battuta per pezzi da lavorare e componenti
- Compensazione della tolleranza attraverso forma eccentrica
Unità di vendita
16,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Battuta eccentrica
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
25
H=Altezza
16
A
8
A1
3,5
D1
9
D2
15
D3
4
H1
9
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.