IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Battuta eccentrica
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
20
H=Altezza
12
A
6
A1
2,5
D1
6,6
D2
11
D3
2
H1
7

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche