{"product":{"productId":"agid.2502","price":10.56,"name":"BATTUTA ECCENTRICA D=16 H=10 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Battuta eccentrica
acciaio da bonifica
- Battuta per pezzi da lavorare e componenti
- Compensazione della tolleranza attraverso forma eccentrica
Unità di vendita
10,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Battuta eccentrica
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
16
H=Altezza
10
A
5
A1
1,5
D1
5,5
D2
10
D3
2
H1
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.