IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
POM
D=Diametro esterno
10
H = corsa
8
L=Lunghezza
26
D1
8
D2
11
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
29
Forza elastica inizio F1 ca. N
16,2
L1
1,5
L2
4,2
L3
14,3

Descrizione

Materiale
Manicotto e molla in acciaio inox.
Perno in acciaio inox o POM.
Versione
Perno POM bianco resistente alle temperature fino a +50 °C.
Nota

Versione liscia per inserimento a pressione.
La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è DH7.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche