{"product":{"productId":"agid.20025","price":2.32,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LISCIA, D=4 L=10,7, ACCIAIOINOX, COMP:POM"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Finitura liscia
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Resistente a temperature fino a + 50 °C
Unità di vendita
2,32 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
POM
D=Diametro esterno
4
H = corsa
2,7
L=Lunghezza
10,7
D1
2,8
D2
4,6
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
8,2
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
3
L1
0,9
L2
1,8
L3
5,6
Descrizione
Materiale
Manicotto e molla in acciaio inox.
Perno in acciaio inox o POM.
Perno in acciaio inox o POM.
Versione
Perno POM bianco resistente alle temperature fino a +50 °C.
Nota
Versione liscia per inserimento a pressione.
La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è DH7.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.