IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
8
H = corsa
6,5
L=Lunghezza
18
D1
6,2
D2
8,5
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
17
Forza elastica inizio F1 ca. N
10,7
L1
1,1
L2
2,9
L3
9,5

Descrizione

Materiale
Manicotto e molla in acciaio inox.
Perno in acciaio inox o POM.
Versione
Perno POM bianco resistente alle temperature fino a +50 °C.
Nota

Versione liscia per inserimento a pressione.
La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è DH7.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche