{"product":{"productId":"agid.20025","price":2.59,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LISCIA, D=6 L=15, ACCIAIOINOX, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Finitura liscia
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Resistente a temperature fino a + 50 °C
Unità di vendita
2,59 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
6
H = corsa
5,5
L=Lunghezza
15
D1
4,8
D2
6,5
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
12
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6,1
L1
1
L2
2,3
L3
8,2
Descrizione
Materiale
Manicotto e molla in acciaio inox.
Perno in acciaio inox o POM.
Perno in acciaio inox o POM.
Versione
Perno POM bianco resistente alle temperature fino a +50 °C.
Nota
Versione liscia per inserimento a pressione.
La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è DH7.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.