{"product":{"productId":"agid.20118","price":1.13,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LISCIA, D=8 L=9, PLASTICA,COMP:POM"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Finitura liscia
plastica
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Montaggio semplice
- Ideale per un installazione capovolta sicura
Unità di vendita
1,13 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
POM
D=Diametro esterno
8
H = corsa
1,9
L=Lunghezza
9
D1
6,5
D2
8,5
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
20,4
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
10
L1
1
Descrizione
Materiale
Corpo in resina termoplastica.
Molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo colore nero. Sfera temprata, non trattata.
Nota
La capacità autobloccante del pressore a molla consente un montaggio semplice e sicuro anche in posizione rovesciata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.