IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro esterno
5
H = corsa
1
L=Lunghezza
6
D1
4
D2
5,6
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
9,4
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
1

Descrizione

Materiale
Corpo in resina termoplastica.
Molla in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox o POM.
Versione
Corpo colore nero. Sfera temprata, non trattata.
Nota
La capacità autobloccante del pressore a molla consente un montaggio semplice e sicuro anche in posizione rovesciata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche