IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiusura a doppia sfera
Materiale Corpo base
ottone
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
Superficie corpo base
cromato
A=Distanza dei fori
50
B=Larghezza
11
H=Altezza
13,2
L=Lunghezza
60
A1
24
B1
9
B2
13,5
D
4,8
Forza di tenuta ca. N
30±7
Forza elastica
standard
H1
2,4
H2
13,5
H3
2,2
H4
15,9
L1
36

Descrizione

Materiale

Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.

Sfere e molle acciaio inox.

Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Nota
Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-A
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche