{"product":{"productId":"agid.32552","price":4.42,"name":"CHIUSURA A DOPPIA SFERA, L=49, B=8,8,H=10,6, A=40, OTTONE CROMATO,COMP:SFERA ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Chiusura a doppia sfera
ottone
cromato
- Chiusura rapida per molteplici possibilità d'uso
- Campi di applicazione: porte, sportelli, pannelli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Pressione di inserimento regolabile
Unità di vendita
4,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiusura a doppia sfera
Materiale
Corpo base
ottone
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
Superficie
corpo base
cromato
A=Distanza dei fori
40
B=Larghezza
8,8
H=Altezza
10,6
L=Lunghezza
49
A1
20
B1
7,9
B2
10,8
D
3,8
Forza di tenuta
ca. N
35±5
Forza elastica
standard
H1
2
H2
11,2
H3
2
H4
13
L1
29,5
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.
Sfere e molle acciaio inox.
Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Nota
Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-A
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.