IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Battuta porta
Forma
A
Versione 1
con smorzamento
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
EPDM
B=Larghezza
40
BN=Larghezza cava
8/10
D=Filettatura
M5
H=Altezza
19
L=Lunghezza
53,5
B1
15
H1
4,5
H2
5
L1
20/22,5
L2
12
L3
5

Descrizione

Materiale
Battuta per porte PA, rinforzato con fibra di vetro.
Smorzatore EPDM.
Piastra di supporto acciaio.
Fissaggio dado zinco pressofuso.
Vite in acciaio.
Pezzo di fissaggio PA, rinforzato con fibra di vetro.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I fermaporta possono essere utilizzati per chiudere le porte e le coperture di un profilo di alluminio in modo ammortizzato o magnetico.
Fornitura
Battuta per porte con smorzamento:
1x fermaporta,
1x fissaggio dado,
1x vite ISO 7991 - M5x14,
1x pezzo di fissaggio.

Battuta per porte con chiusura magnetica:
1x fermaporta,
1x piastra di tenuta,
1x fissaggio dado,
2x vite ISO 7991 - M5x14,
1x pezzo di fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche