{"product":{"productId":"agid.20398","price":3.85,"name":"ANGOLARE DI FISSAGGIO PER CHIUSURAMAGNETICA, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Angolare di fissaggio
per chiusura magnetica
acciaio
zincato
- Accessori chiusura magnetica
Unità di vendita
3,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Angolare di fissaggio
Versione 1
per chiusura magnetica
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
zincato
Dimensioni
vedere il disegno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Con l'angolare di fissaggio si può posizionare la chiusura magnetica in modo flessibile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.