{"product":{"productId":"agid.2499","price":2.97,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LISCIA, SU DUE LATI,BILATERALE, D=10 L=24, OTTONE,COMP:SFERA ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
Finitura liscia
ottone
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Sfera temprata
Unità di vendita
2,97 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Versione 2
double sided
Materiale
Corpo base
ottone
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
D=Diametro esterno
10
H = corsa
2,9
L=Lunghezza
24
D1
8
D2
10,05
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
16
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
10
Descrizione
Materiale
Corpo in ottone.
Sfera e molla in acciaio inox.
Sfera e molla in acciaio inox.
Versione
Sfera temprata, non trattata.
Nota disegno
1) Zigrinatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.