IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
Finitura liscia
Versione 2
double sided
Materiale Corpo base
ottone
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
D=Diametro esterno
3
H = corsa
0,8
L=Lunghezza
8
D1
2,5
D2
3,05
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
6
Forza elastica inizio F1 ca. N
2,5

Descrizione

Materiale
Corpo in ottone.
Sfera e molla in acciaio inox.
Versione
Sfera temprata, non trattata.
Nota disegno
1) Zigrinatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche